Menu Ricerca

Cape 101.6 mm Caoutchouc silicone Naturel

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends, providing excellent masking solution. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo Essentra :

10606186

Codice articolo precedente:

1475749

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,4153 €
1000 - 1999 1,3907 €
2000 + 1,3538 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

141,53 €

100 x 1,4153 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.6 mm
IH 101.6 mm
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 316 °C
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1475749 sostituisce:

Cape 24.6 mm 101.6 mm Silicone Naturel
Codice articolo Essentra : 10250617
Codice articolo precedente: 461729

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci