Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
37,8804 € - 38,6576 € Richiedi il lead time qui
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
4,0685 € - 24,3413 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
18.0 mm
40
12,5627 € - 40,0932 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
DN 200
24.0 mm
36,4051 € - 36,4051 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
DN 100
24.0 mm
2,5549 € - 2,9576 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
8,0816 € - 10,3766 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,4855 € - 2,9021 € 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
4,5181 € - 27,1651 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
DN 65
11.0 mm
6
9,5532 € - 57,2222 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
15,5101 € - 23,286 € Richiedi il lead time qui
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,3739 € - 26,2158 € 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
6,8317 € - 41,0039 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
9,1783 € - 55,1394 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
6,9825 € - 41,9231 € 619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
10232767 9,3449 € - 56,0836 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
DN 125
23.0 mm
40
4,4572 € - 4,9571 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
10,9001 € - 17,2041 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
31,5479 € - 47,3357 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
7,3177 € - 8,0814 € 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
56,5973 € - 84,8821 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
  • di 8
Copertura per flange 546.1 mm 69.8 mm PE Giallo

10233313

Fascia di prezzo
38,6576 € - 37,8804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 140.0 mm 18.0 mm PE Giallo

10239308

Fascia di prezzo
24,3413 € - 4,0685 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 340.0 mm 24.0 mm PE Giallo

10239384

Fascia di prezzo
40,0932 € - 12,5627 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    340.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 220.0 mm 24.0 mm PE Giallo

10239346

Fascia di prezzo
36,4051 € - 36,4051 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    220.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 149.3 mm 28.4 mm PE Giallo

10231777

Fascia di prezzo
2,9576 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 320.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231852

Fascia di prezzo
10,3766 € - 8,0816 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 124.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10231890

Fascia di prezzo
2,9021 € - 2,4855 €

Livelli di giacenza
703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 160.0 mm 11.0 mm PE Giallo

10232682

Fascia di prezzo
27,1651 € - 4,5181 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 285.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10231845

Fascia di prezzo
57,2222 € - 9,5532 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 445.0 mm 22.0 mm PE Giallo

10231883

Fascia di prezzo
23,286 € - 15,5101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    10
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 150.0 mm 13.0 mm PE Giallo

10232675

Fascia di prezzo
26,2158 € - 4,3739 €

Livelli di giacenza
407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 200.0 mm 21.0 mm PE Giallo

10232712

Fascia di prezzo
41,0039 € - 6,8317 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 265.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10232750

Fascia di prezzo
55,1394 € - 9,1783 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 210.0 mm 13.0 mm PE Giallo

10232729

Fascia di prezzo
41,9231 € - 6,9825 €

Livelli di giacenza
619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 270.0 mm 23.0 mm PE Giallo

10232767

Fascia di prezzo
56,0836 € - 9,3449 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    270.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 209.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231586

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,4572 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 381.0 mm 41.1 mm PE Giallo

10231623

Fascia di prezzo
17,2041 € - 10,9001 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 620.0 mm 36.0 mm PE Giallo

10232774

Fascia di prezzo
47,3357 € - 31,5479 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 292.1 mm 44.4 mm PE Giallo

10232859

Fascia di prezzo
8,0814 € - 7,3177 €

Livelli di giacenza
246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 812.8 mm 88.9 mm PE Giallo

10239087

Fascia di prezzo
84,8821 € - 56,5973 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI