Menu Ricerca

Copertura per flange 320.0 mm 17.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231852

Codice articolo precedente:

31916

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 44 10,3766 €
45 - 89 9,4333 €
90 + 8,0816 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,38 €

1 x 10,3766 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 320.0 mm
h 17.0 mm
Diametro Nominale DN 200
Classe pressione nominale 6
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci