Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2426 € - 45,3639 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 2,5549 € - 2,9576 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 8,0816 € - 10,3766 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 4,9155 € - 5,4709 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 26,4658 € - 41,7815 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 29,6039 € - 44,4058 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 6,7067 € - 7,7065 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 9,4283 € - 10,8446 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 6,8317 € - 41,0039 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 9,1783 € - 55,1394 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 36,4051 € - 36,4051 € | 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 12,5627 € - 40,0932 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 5,7069 € - 6,3318 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 47,7661 € - 71,6631 € | Richiedi il lead time qui |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 12,3581 € - 18,5372 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 33,5335 € - 50,2655 € | Richiedi il lead time qui |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 53,2231 € - 79,8278 € | Richiedi il lead time qui |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 8,9145 € - 10,4419 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 15,2324 € - 24,0636 € | 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 30,8397 € - 46,2526 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare