Menu Ricerca

Copertura per flange 140.0 mm 18.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239308

Codice articolo precedente:

34303

109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 23,7476 €
25 - 124 11,8805 €
125 - 249 5,9335 €
250 + 3,9692 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

23,75 €

1 x 23,7476 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 140.0 mm
h 18.0 mm
Diametro Nominale DN 32
Classe pressione nominale 40
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci