Menu Ricerca

Copertura per flange 340.0 mm 24.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239384

Codice articolo precedente:

34314

30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 39 40,0932 €
40 + 12,5627 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

1.202,80 €

30 x 40,0932 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 340.0 mm
h 24.0 mm
Diametro Nominale DN 200
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci