Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4927 € - 14,9563 € | 1266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 7,9842 € - 9,2894 € | 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 50,4183 € - 75,6066 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 2,4927 € - 14,9563 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 51,5382 € - 52,6011 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 15,0935 € - 23,8275 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 29,1457 € - 43,7255 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 14,913 € - 22,3695 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 28,2709 € - 42,3925 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 2,4577 € - 2,7771 € | Richiedi il lead time qui |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 9,3619 € - 56,2421 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 53,7508 € - 80,6331 € | 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 8,484 € - 9,6504 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 9,706 € - 14,5659 € | 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 10,5391 € - 16,6487 € | Richiedi il lead time qui |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 17,0525 € - 17,4015 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 10,6363 € - 16,8154 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 6,4012 € - 7,3454 € | 814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 14,7881 € - 22,1613 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 69,1637 € - 103,7525 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare