Menu Ricerca

Copertura per flange 160.0 mm 11.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10232682

Codice articolo precedente:

32266

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 27,1651 €
25 - 124 13,5684 €
125 - 249 6,7983 €
250 + 4,5181 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,17 €

1 x 27,1651 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 160.0 mm
h 11.0 mm
Diametro Nominale DN 65
Classe pressione nominale 6
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci