Menu Ricerca

Copertura per flange 200.0 mm 21.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10232712

Codice articolo precedente:

32270

173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 41,0039 €
10 - 49 20,495 €
50 - 99 10,2475 €
100 + 6,8317 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,00 €

1 x 41,0039 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 200.0 mm
h 21.0 mm
Diametro Nominale DN 80
Classe pressione nominale 40
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci