Menu Ricerca

Bulloni girevoli

In produzione

Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.

Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.

L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.

  • Presenta una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco.
  • Il movimento di oscillazione del braccio fissa i componenti in modo rapido e comodo, oltre a consentire di risparmiare tempo e fatica.
  • Utilizzati in diverse applicazioni, tra cui edilizia, l'industria automobilistica e la produzione.
Materiale: Acciaio sottoposto a trattamento termico, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR18822, SR18830

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 Tolleranza d1 d3 Materiale d2 l2 Acquista
4,18 € - 5,22 € Richiedi il lead time qui
50.0
Standard Tolerance
M10
20.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
10.0
26.0
4,95 € - 6,19 € Richiedi il lead time qui
100.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
8.0
22.0
6,51 € - 8,68 € Richiedi il lead time qui
50.0
High Tolerance
M5
12.0
Acciaio inossidabile 304
5.0
32.0
4,30 € - 5,38 € Richiedi il lead time qui
80.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
8.0
22.0
11,47 € - 14,34 € Richiedi il lead time qui
120.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
16.0
38.0
12,61 € - 15,76 € Richiedi il lead time qui
150.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
16.0
44.0
7,78 € - 9,72 € Richiedi il lead time qui
120.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
12.0
30.0
2,71 € - 3,39 € Richiedi il lead time qui
25.0
Standard Tolerance
M5
12.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
5.0
16.0
3,49 € - 4,36 € Richiedi il lead time qui
50.0
Standard Tolerance
M6
14.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
6.0
18.0
10,78 € - 13,48 € Richiedi il lead time qui
100.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
16.0
38.0
9,28 € - 11,60 € Richiedi il lead time qui
60.0
Standard Tolerance
M16
32.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
16.0
38.0
18,21 € - 22,76 € Richiedi il lead time qui
160.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
18.0
52.0
31,66 € - 39,57 € Richiedi il lead time qui
160.0
Standard Tolerance
M24
45.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
22.0
60.0
4,09 € - 5,11 € Richiedi il lead time qui
60.0
Standard Tolerance
M8
18.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
8.0
22.0
11,91 € - 15,88 € Richiedi il lead time qui
75.0
High Tolerance
M8
18.0
Acciaio inossidabile 304
8.0
32.0
14,87 € - 18,59 € Richiedi il lead time qui
100.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
18.0
46.0
15,97 € - 19,96 € Richiedi il lead time qui
120.0
Standard Tolerance
M20
40.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
18.0
46.0
6,95 € - 8,69 € Richiedi il lead time qui
80.0
Standard Tolerance
M12
25.0
Acciaio sottoposto a trattamento termico
12.0
30.0
27,26 € - 36,35 € Richiedi il lead time qui
100.0
High Tolerance
M16
32.0
Acciaio inossidabile 304
16.0
50.0
14,57 € - 19,42 € Richiedi il lead time qui
100.0
High Tolerance
M10
20.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
40.0
  • di 3
Bullone girevole M10 50.0 12.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198435

Fascia di prezzo
5,22 € - 4,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0
Bullone girevole M8 100.0 9.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198183

Fascia di prezzo
6,19 € - 4,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    100.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Bullone girevole M5 50.0 6.0 Acciaio inossidabile 304

20198411

Fascia di prezzo
8,68 € - 6,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    High Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    50.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Bullone girevole M8 80.0 9.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198176

Fascia di prezzo
5,38 € - 4,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    80.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Bullone girevole M16 120.0 17.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198312

Fascia di prezzo
14,34 € - 11,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    120.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Bullone girevole M16 150.0 17.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198329

Fascia di prezzo
15,76 € - 12,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    150.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Bullone girevole M12 120.0 14.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198275

Fascia di prezzo
9,72 € - 7,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Bullone girevole M5 25.0 6.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198053

Fascia di prezzo
3,39 € - 2,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M5
  • l1
    25.0
  • d2
    5.0
  • d3
    12.0
Bullone girevole M6 50.0 7.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198114

Fascia di prezzo
4,36 € - 3,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • d2
    6.0
  • d3
    14.0
Bullone girevole M16 100.0 17.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198305

Fascia di prezzo
13,48 € - 10,78 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Bullone girevole M16 60.0 17.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198282

Fascia di prezzo
11,60 € - 9,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    60.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Bullone girevole M20 160.0 22.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198350

Fascia di prezzo
22,76 € - 18,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    160.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Bullone girevole M24 160.0 25.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198398

Fascia di prezzo
39,57 € - 31,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M24
  • l1
    160.0
  • d2
    22.0
  • d3
    45.0
Bullone girevole M8 60.0 9.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198169

Fascia di prezzo
5,11 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Bullone girevole M8 75.0 9.0 Acciaio inossidabile 304

20199494

Fascia di prezzo
15,88 € - 11,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    High Tolerance
  • d1
    M8
  • l1
    75.0
  • d2
    8.0
  • d3
    18.0
Bullone girevole M20 100.0 22.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198336

Fascia di prezzo
18,59 € - 14,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    100.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Bullone girevole M20 120.0 22.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198343

Fascia di prezzo
19,96 € - 15,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M20
  • l1
    120.0
  • d2
    18.0
  • d3
    40.0
Bullone girevole M12 80.0 14.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

20198251

Fascia di prezzo
8,69 € - 6,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    Standard Tolerance
  • d1
    M12
  • l1
    80.0
  • d2
    12.0
  • d3
    25.0
Bullone girevole M16 100.0 17.0 Acciaio inossidabile 304

20199579

Fascia di prezzo
36,35 € - 27,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    High Tolerance
  • d1
    M16
  • l1
    100.0
  • d2
    16.0
  • d3
    32.0
Bullone girevole M10 100.0 12.0 Acciaio inossidabile 304

20199524

Fascia di prezzo
19,42 € - 14,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tolleranza
    High Tolerance
  • d1
    M10
  • l1
    100.0
  • d2
    10.0
  • d3
    20.0