Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198305
20198305
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 13,48 € |
10 - 14 | 12,13 € |
15 - 24 | 11,46 € |
25 + | 10,78 € |
Tolleranza | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M16 |
l1 | 100.0 |
d2 | 16.0 |
d3 | 32.0 |
l2 | 38.0 |
w1 | 17.0 |
Peso g | 190.0 |
Materiale | Acciaio sottoposto a trattamento termico |
Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare