Menu Ricerca

Bullone girevole M16 120.0 17.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198312

Codice articolo precedente:

20198312

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 14,6985 €
10 - 14 13,2328 €
15 - 24 12,4948 €
25 + 11,7568 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,70 €

1 x 14,6985 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M16
l1 120.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Peso g 220.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci