Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tolleranza | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M8 |
l1 | 40.0 |
d2 | 8.0 |
d3 | 18.0 |
l2 | 22.0 |
w1 | 9.0 |
Peso g | 22.0 |
Materiale | Acciaio sottoposto a trattamento termico |
Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare