Menu Ricerca

Bullone girevole M5 50.0 6.0 Acciaio inossidabile 304

Questi bulloni girevoli inossidabili sono destinati ad applicazioni ad alta tolleranza che richiedono precisione, capacità di carico e resistenza alla corrosione. Presentano una barra filettata con un occhiello in testa. La loro elevata resistenza li rende utili per i macchinari industriali o l'edilizia.
Codice articolo Essentra :

20198411

Codice articolo precedente:

20198411

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 8,897 €
5 - 9 8,0053 €
10 - 19 7,5645 €
20 + 6,6728 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,90 €

1 x 8,897 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza High Tolerance
d1 M5
l1 50.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 32.0
d4 5.0
w1 6.0
Peso g 10.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci