Menu Ricerca

Bullone girevole M6 80.0 7.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198138

Codice articolo precedente:

20198138

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 4,797 €
10 - 14 4,3153 €
15 - 24 4,0795 €
25 + 3,8335 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,80 €

1 x 4,797 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M6
l1 80.0
d2 6.0
d3 14.0
l2 18.0
w1 7.0
Peso g 20.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci