Menu Ricerca

Bullone girevole M8 75.0 9.0 Acciaio inossidabile 304

Questi bulloni girevoli inossidabili sono destinati ad applicazioni ad alta tolleranza che richiedono precisione, capacità di carico e resistenza alla corrosione. Presentano una barra filettata con un occhiello in testa. La loro elevata resistenza li rende utili per i macchinari industriali o l'edilizia.
Codice articolo Essentra :

20199494

Codice articolo precedente:

20199494

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 16,277 €
5 - 9 14,6473 €
10 - 19 13,8375 €
20 + 12,2078 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,28 €

1 x 16,277 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza High Tolerance
d1 M8
l1 75.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 32.0
d4 8.0
w1 9.0
Peso g 36.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci