Menu Ricerca

Bullone girevole M5 35.0 6.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198077

Codice articolo precedente:

20198077

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 3,6183 €
10 - 14 3,2595 €
15 - 24 3,075 €
25 + 2,8905 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,62 €

1 x 3,6183 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M5
l1 35.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Peso g 7.1
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci