Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1661 € - 0,201 € | 4757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0338 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.119 in
3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.089 in
2.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 10184080 | 0,1952 € - 0,3245 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
| 0,0213 € - 0,0263 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,2059 € | 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0379 € | 33403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 149785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0245 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | 3247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0168 € - 0,0208 € | 13736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0368 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0296 € | 1968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | 4417 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0218 € - 0,0269 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0483 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.261 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,0961 € | 38963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2249 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10016084 | 0,16 € - 0,1841 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm