10334478
12SWS0940B
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,201 € |
| 5000 - 9999 | 0,1827 € |
| 10000 + | 0,1661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 4 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.157 in |
| Diametro esterno flangia | 0.483 in |
| Diametro esterno flangia | 12.3 mm |
| Diametro esterno base | 0.315 in |
| Diametro esterno base | 8 mm |
| Diametro esterno minimo | 8 mm |
| Diametro esterno minimo | 0.315 in |
| Diametro esterno massimo | 0.483 in |
| Diametro esterno massimo | 12.3 mm |
| Diametro interno | 0.240 in |
| Diametro interno | 6.1 mm |
| Altezza flangia | 1.5 mm |
| Altezza flangia | 0.059 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare