Menu Ricerca

Rondella EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.0 mm | 0.354 in and a base height of .
Codice articolo Essentra :

10217399

Codice articolo precedente:

16MLSW040090125

1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0269 €
5000 - 19999 0,0242 €
20000 + 0,0218 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

26,90 €

1000 x 0,0269 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 0.75 mm
Diametro esterno minimo 11.2 mm
Diametro esterno massimo 22.2 mm
Diametro interno 4.2 mm
Altezza flangia 1.3 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) #8. M4
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci