Menu Ricerca

Boccole isolanti

Disponibile

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Le rondelle a spalla sono progettate per fornire isolamento termico ed elettrico nei progetti in cui questa caratteristica è considerata un requisito essenziale.
  • Questi prodotti sono auto-lubrificanti e resistenti alla corrosione e all'abrasione.
  • Si consiglia di evitare l'utilizzo di boccole isolanti in ambienti umidi.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
357 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza flangia Diametro esterno minimo Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno massimo Acquista
0,1202 € - 0,1557 € 9389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
7.2 mm
Nero
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,0752 € - 0,1192 € 14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6.0 mm
Nero
Nylon 6/6
4.5 mm
8.0 mm
0,4447 € - 0,4631 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
13.0 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,1499 € - 0,1562 € 43182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.2 mm
Nero
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,3027 € - 0,3179 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
3.4 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,143 € - 0,143 € 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,3951 € - 0,3951 € 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
9.6 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
13.0 mm
0,0416 € - 0,0572 € 3833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
3.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
6.3 mm
0,1187 € - 0,1444 € 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
0,0263 € - 0,0665 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
6.3 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
0,2322 € - 0,2365 € 2818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
0,9106 € - 0,9291 € 2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
6.0 mm
0,1501 € - 0,16 € 1933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
5.1 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
0,33 € - 0,343 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
7.0 mm
10161043 0,2195 € - 0,2338 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
9.7 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,408 € - 0,4249 € 19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
6.5 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,16 € - 0,1841 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
5.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,3087 € - 0,3243 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.6 mm
Nero
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
10.1 mm
0,0284 € - 0,0765 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
3.8 mm
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,211 € - 0,2416 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
9.1 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • di 18
Rondella di spallamento 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10229118

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
9389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    7.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Altezza flangia
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10098899

Fascia di prezzo
0,1192 € - 0,0752 €

Livelli di giacenza
14992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Fascia di prezzo
0,4631 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    13.0 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    4.5 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Nero

10133798

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,1499 €

Livelli di giacenza
43182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro esterno flangia
    12.0 mm
  • Diametro esterno base
    5.5 mm
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    12.0 mm
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Fascia di prezzo
0,3179 € - 0,3027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.4 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.5 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    13.0 mm
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Altezza flangia
    0.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6

10016060

Fascia di prezzo
0,0572 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
3833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.3 mm
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Altezza flangia
    1.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161142

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.1 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0263 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.3 mm
  • Diametro esterno massimo
    9.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
2818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    5.9 mm
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Altezza flangia
    1.3 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Fascia di prezzo
0,9291 € - 0,9106 €

Livelli di giacenza
2455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
1933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.5 mm
  • Altezza flangia
    0.8 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Fascia di prezzo
0,343 € - 0,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    2.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.7 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
  • Altezza flangia
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Fascia di prezzo
0,4249 € - 0,408 €

Livelli di giacenza
19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    8.5 mm
  • Diametro esterno flangia
    25.0 mm
  • Diametro esterno base
    13.0 mm
  • Diametro esterno minimo
    6.5 mm
  • Diametro esterno massimo
    25.0 mm
Rondella di spallamento 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016411

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    5.2 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
Rondella di spallamento 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    6.6 mm
  • Diametro esterno massimo
    10.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    3.8 mm
  • Diametro esterno massimo
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Altezza flangia
    1.0 mm
  • Colore
    Nero
Rondella di spallamento 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Fascia di prezzo
0,2416 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno minimo
    9.1 mm
  • Diametro esterno massimo
    15.7 mm
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Altezza flangia
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale