10161142
MNIM3-2.5
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1444 € |
| 5000 - 9999 | 0,1327 € |
| 10000 - 19999 | 0,1257 € |
| 20000 + | 0,1187 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno minimo | 3.8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno minimo | 0.15 in |
| Diametro esterno massimo | 0.28 in |
| Diametro esterno massimo | 7.1 mm |
| Diametro interno | 3.1 mm |
| Diametro interno | 0.122 in |
| Altezza flangia | 1.0 mm |
| Altezza flangia | 0.039 in |
| Tipo rondella | Rondella isolante |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare