Menu Ricerca

Rondella di spallamento 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Codice articolo Essentra :

10161081

Codice articolo precedente:

MNI-HT-M6-4

19988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,4249 €
1000 - 4999 0,4158 €
5000 + 0,408 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

212,45 €

500 x 0,4249 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 8.5 mm
Diametro esterno flangia 25.0 mm
Diametro esterno base 13.0 mm
Diametro esterno minimo 6.5 mm
Diametro esterno massimo 25.0 mm
Diametro interno 6.5 mm
Altezza flangia 4.5 mm
Dimensioni vite compatibili (tutti) M6
Colore Nero
Materiale 25% Glass Filled Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci