Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1699 € - 0,2195 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 1345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1713 € | 73568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 65936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 31991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1356 € | 4423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 82254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 64532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,0885 € | 72813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,0946 € | 87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 38318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0732 € | 157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1444 € | 87839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 12756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1557 € | 57537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,115 € - 0,16 € | 92071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1642 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1614 € | 24822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm