Menu Ricerca

Rondella di spallamento 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10161005

Codice articolo precedente:

MNI-HT-M3-1

434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0665 €
1000 - 4999 0,0473 €
5000 - 9999 0,0371 €
10000 - 24999 0,0325 €
25000 - 49999 0,0286 €
50000 + 0,0263 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

33,25 €

500 x 0,0665 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro esterno minimo 6.3 mm
Diametro esterno massimo 9.0 mm
Diametro interno 3.5 mm
Altezza flangia 2.0 mm
Colore Nero
Materiale 25% Glass Filled Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci