Menu Ricerca

Rondella di spallamento 4.5 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Codice articolo Essentra :

10161043

Codice articolo precedente:

MNI-HT-M4-4

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2281 €
1000 - 4999 0,2243 €
5000 - 9999 0,2205 €
10000 + 0,2142 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

114,05 €

500 x 0,2281 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza flangia 5.0 mm
Diametro interno 4.5 mm
Colore Nero
Tipo rondella Insulation Washer
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci