Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiale: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza flangia | Diametro esterno minimo | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno massimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,506 € - 0,5733 € | 9359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.791 in
20.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 1782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10185995 | 0,2048 € - 0,2158 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,4831 € - 0,5965 € | 3253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3818 € - 0,3818 € | 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.075 in
1.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1444 € | 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 10136577 | 0,3172 € - 0,3328 € | 9895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 0,3735 € - 0,3735 € | 2074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0136 € - 1,0136 € | Richiedi il lead time qui |
0.083 in
2.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,2761 € | 31836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,1049 € | 20334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1265 € | 105318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1443 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1787 € | 18983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1801 € - 0,2172 € | 13804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3229 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2007 € | 17808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,3561 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,3626 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm