10160992
MNI-HT-M2-4
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,343 € |
| 1000 - 4999 | 0,3378 € |
| 5000 + | 0,33 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro esterno minimo | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno minimo | 0.138 in |
| Diametro esterno massimo | 7.0 mm |
| Diametro esterno massimo | 0.276 in |
| Diametro interno | 2.6 mm |
| Diametro interno | 0.102 in |
| Altezza flangia | 2.0 mm |
| Altezza flangia | 0.079 in |
| Colore | Nero |
| Materiale | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare