Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:
Il loro design consente un movimento lineare fluido e preciso, garantisce un attrito ridotto e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Materiale | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2205 € - 11,7363 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 22,181 € - 31,693 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 28,0645 € - 40,0878 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 17,4455 € - 24,928 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 15,6313 € - 22,3245 € | Richiedi il lead time qui |
22.9
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
| 35,0755 € - 50,102 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio inossidabile
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
| 9,0508 € - 12,9253 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
Acciaio
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 41,0513 € - 58,6403 € | Richiedi il lead time qui |
49.8
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 29,0485 € - 41,492 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 45,7868 € - 65,4053 € | Richiedi il lead time qui |
61.0
|
Acciaio inossidabile
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
| 16,0515 € - 22,9293 € | Richiedi il lead time qui |
45.8
|
Acciaio
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Double Length
|
||
| 26,9575 € - 38,5093 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
| 20,1003 € - 28,7103 € | Richiedi il lead time qui |
49.8
|
Acciaio
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
| 10,5883 € - 15,129 € | Richiedi il lead time qui |
31.5
|
Acciaio
|
20.0
|
2.0
|
45.0
|
Closed
|
||
| 24,026 € - 34,317 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
61.0
|
Acciaio
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Double Length
|
||
| 104,7755 € - 149,6808 € | Richiedi il lead time qui |
155.2
|
Acciaio
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Double Length
|
||
| 24,4463 € - 34,9218 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 10,7728 € - 15,3955 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
Acciaio inossidabile
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 6,9393 € - 9,9118 € | Richiedi il lead time qui |
16.5
|
Acciaio
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 30,627 € - 43,7573 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version