20155476
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 24,32 € |
10 - 19 | 21,89 € |
20 - 49 | 20,67 € |
50 - 99 | 19,46 € |
100 + | 17,02 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Resin |
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
d3 | 24.69 |
N di circuiti di sfere | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Peso g | 57.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare