Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 42,69 € |
10 - 19 | 38,42 € |
20 - 49 | 36,29 € |
50 - 99 | 34,15 € |
100 + | 29,88 € |
Tipo | Long Version |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
d1 tol. h6 | 8.0 |
d2 tol. h6 | 16.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 33.0 |
l3 | 1.10 |
d3 | 15.2 |
N di circuiti di sfere | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 430.0 |
Static load C0 max. N | 780.0 |
Peso g | 31.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare