Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera lunga in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resiste a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20155438

Codice articolo precedente:

20155438

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 40,0878 €
10 - 19 36,08 €
20 - 49 34,071 €
50 - 99 32,0723 €
100 + 28,0645 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,09 €

1 x 40,0878 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Long Version
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 57.0
l2 45.8
l3 1.30
d3 21.0
N di circuiti di sfere 4.0
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Peso g 80.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci