Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Anyag: PP Szín: Sárga, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, Sorozat szám: SR5762
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | S | D | Menet méret | Szín | H | L | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229,0651 Ft - 585,0429 Ft | 19 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 64,4408 Ft - 165,176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 50,7442 Ft - 128,9438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 125,6259 Ft - 320,7611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 101,3762 Ft - 111,5138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 27,6876 Ft - 70,6526 Ft | 2700 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Fekete
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 147,7131 Ft - 162,4844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 155,7833 Ft - 397,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 28,1086 Ft - 71,7183 Ft | 1200 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sárga
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 10149591 | 181,7028 Ft - 463,5585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
|
| 49,794 Ft - 54,7734 Ft | 2600 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Fekete
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 23,7302 Ft - 88,3333 Ft | 330 Raktáron |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 53,9439 Ft - 136,4034 Ft | 445 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 119,325 Ft - 303,7107 Ft | 60 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 241,1338 Ft - 615,9469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 60,7781 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Sárga
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 56,7785 Ft - 144,9286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 10149713 | 53,4106 Ft - 135,3377 Ft | 200 Raktáron |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|
| 156,9933 Ft - 172,6926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Sárga
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 35,461 Ft - 39,0071 Ft | 1000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Sárga
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz