Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 9⁄16” x 18 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10149683

Gyártói cikkszám:

BL5A

1200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 69,9691 Ft
3000 + 27,4231 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

20.991 Ft

300 x 69,9691 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.1 mm
L 10.7 mm
S 12.7 mm
H 15.2 mm
Menet méret 9/16 in - 18 UNF
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot