Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 13⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10149560

Gyártói cikkszám:

BL11A

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
85 - 424 303,7107 Ft
425 + 119,325 Ft
Standard csomagolás: 425

A következő szorzatának a rendelése 85

Teljes ár:

25.815 Ft

85 x 303,7107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.1 mm
L 17.8 mm
S 25.4 mm
H 25.4 mm
Menet méret 1 3/16 in - 12 UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot