Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 15⁄16” x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10149584

Gyártói cikkszám:

BL12A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 387,7932 Ft
350 + 151,9837 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

13.573 Ft

35 x 387,7932 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.9 mm
L 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Menet méret 1 5/16 in - 12 UNF
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot