Menü Keresés

Menetes védődugó UNC menetek PP Fekete

Black PP Threaded o-ring Plug is fitted with an o-ring to protect 1/2-13 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10149676

Gyártói cikkszám:

BL4B

2600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 54,7734 Ft
3000 + 49,794 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

16.432 Ft

300 x 54,7734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.5 mm
L 10.4 mm
S 12.7 mm
H 17.6 mm
Menet méret 1/2-13 in UNF
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot