Menü Keresés

Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-5/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10149591

Gyártói cikkszám:

BL12H

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 452,2522 Ft
350 + 177,2711 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

15.829 Ft

35 x 452,2522 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 40.9 mm
L 17.8 mm
S 27.2 mm
H 25.2 mm
Menet méret 1 5/16 in - 12 UNF
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot