Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10149720

Gyártói cikkszám:

BL8A

445 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
105 - 1049 133,0765 Ft
1050 + 52,6282 Ft
Standard csomagolás: 1050

A következő szorzatának a rendelése 105

Teljes ár:

13.973 Ft

105 x 133,0765 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Menet méret 7/8 in - 14 UNF
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot