Menü Keresés

Menetes védődugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-7/8-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10149638

Gyártói cikkszám:

BL14C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 615,9469 Ft
350 + 241,1338 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

21.558 Ft

35 x 615,9469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 54.0 mm
L 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Menet méret 1 7/8 in - 12 UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot