Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek PP Sárga

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 3/4” x 16 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Essentra cikkszám:

10149706

Gyártói cikkszám:

BL7A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 125,7988 Ft
1500 + 49,5066 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

18.870 Ft

150 x 125,7988 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.9 mm
L 13.2 mm
S 17.3 mm
H 18.0 mm
Menet méret 3/4 in - 16 UNF
Menetszabvány UNF
Szín Sárga
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot