A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.
Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.
Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Minimális panelvastagság | Anyag | Stílus | Előszerelt szegecs | Fejátmérő | Horgony hossza | Meghajtás típusa | Megveszem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,1378 Ft - 85,911 Ft | 455 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
Nem
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
68,0168 Ft - 68,0168 Ft | 115 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
Nem
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
143,5091 Ft - 143,5091 Ft | 1838 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
182,8433 Ft - 182,8433 Ft | 840 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
72,9046 Ft - 85,911 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 4
|
Nem
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
60,8702 Ft - 60,8702 Ft | 760 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
Nem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
10279045 | 131,1735 Ft - 131,1735 Ft | Gyártás alatt |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
||
157,4054 Ft - 157,4054 Ft | Gyártás alatt |
0.157 in
4.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
92,0857 Ft - 92,0857 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
Acetál
|
1. stílus
|
Igen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
87,6223 Ft - 87,6223 Ft | Gyártás alatt |
0.039 in
1.0 mm
|
Acetál
|
1. stílus
|
Igen
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
171,822 Ft - 171,822 Ft | 50 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Acetál
|
Style 5
|
Igen
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
171,822 Ft - 171,822 Ft | 1800 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Acetál
|
Style 5
|
Igen
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
217,7827 Ft - 217,7827 Ft | 450 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid
|
Style 3
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
217,7827 Ft - 217,7827 Ft | 358 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid
|
Style 3
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
|||
131,1735 Ft - 131,1735 Ft | 990 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
125,8203 Ft - 151,6826 Ft | 820 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
64,4436 Ft - 64,4436 Ft | 1270 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 7
|
Nem
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
129,1609 Ft - 129,1609 Ft | 600 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
143,5091 Ft - 143,5091 Ft | 850 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
Nem
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
102,0254 Ft - 102,0254 Ft | 4288 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
Nem
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Csillagcsavar-hajtás
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz