10279090
495241
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1000 + | 182,8433 Ft | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 15.0 mm | 
|---|---|
| Fejátmérő | 0.591 in | 
| Panelvastagsági tartomány | 6.0 - 8.2 mm | 
| Panelvastagsági tartomány | 0.236 - 0.323 in | 
| Fej hossza | 0.15 in | 
| Fej hossza | 3.8 mm | 
| Szegecstípus | Negyedfordulatos rögzítő | 
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás | 
| Furat alakja | Kerek | 
| Szegecsillesztés típusa | Negyedfordulatos | 
| Teljes anyag | Polioximetilén | 
| Szín | Fekete | 
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 | 
| Stílus | Style 6 | 
| Előszerelt szegecs | Nem | 
| Vámtarifaszám | 3926909790 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz