10279052
495236
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 143,5091 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 16.0 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Panelvastagsági tartomány | 4.5 - 6.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.177 - 0.236 in |
| Fej hossza | 0.091 in |
| Fej hossza | 2.3 mm |
| Szegecstípus | Negyedfordulatos rögzítő |
| Meghajtás típusa | Csillagcsavar-hajtás |
| Furat alakja | Kerek |
| Szegecsillesztés típusa | Negyedfordulatos |
| Teljes anyag | Polioximetilén |
| Szín | Fekete |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Stílus | Style 6 |
| Előszerelt szegecs | Nem |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz