Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022672
QTPF-2BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 + | 171,822 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fejátmérő | 0.626 in |
---|---|
Fejátmérő | 15.9 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.157 - 0.244 in |
Panelvastagsági tartomány | 4.0 - 6.2 mm |
Az eltávolítható panel furatátmérő-tartománya | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in |
Fej hossza | 0.197 in |
Fej hossza | 5.0 mm |
Szegecstípus | Negyedfordulatos rögzítő |
Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
Furat alakja | Négyszögletes |
Szegecsillesztés típusa | Negyedfordulatos |
Teljes anyag | Acetál |
Szín | Fekete |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Előszerelt szegecs | Igen |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz