10155134
FQT-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 87,6223 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagsági tartomány | 0.039 - 0.106 in |
|---|---|
| Panelvastagsági tartomány | 1.0 - 2.7 mm |
| Az eltávolítható panel furatátmérő-tartománya | 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in |
| Fej hossza | 0.248 in |
| Fej hossza | 6.3 mm |
| Szegecstípus | Negyedfordulatos rögzítő |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Furat alakja | Négyszögletes |
| Szegecsillesztés típusa | Negyedfordulatos |
| Teljes anyag | Acetál |
| Szín | Fehér |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Előszerelt szegecs | Y |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz