Menü Keresés

Negyedfordulatos panelrögzítő Fekete 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Acetálból készül. Ez a negyedfordulatos panelrögzítő lapos fejű csavarhúzóval vagy pénzérmével könnyen felszerelhető és eltávolítható. Egy negyed fordulattal oldja ki az alsó panelt, miközben tartsa a rögzítőt a levehető panelen.
Essentra cikkszám:

10022665

Gyártói cikkszám:

QTPF-1BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 171,822 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.182 Ft

100 x 171,822 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 15.9 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 - 5.0 mm
Az eltávolítható panel furatátmérő-tartománya 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
Fej hossza 5.0 mm
Szegecstípus Negyedfordulatos rögzítő
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Furat alakja Négyszögletes
Szegecsillesztés típusa Negyedfordulatos
Teljes anyag Acetál
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Előszerelt szegecs Y
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot