Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Recézett fejű kialakításának köszönhetően megkönnyíti a csőre csavarással történő kézi felszerelést és eltávolítást.A védődugó véd a furatból származó szennyeződés, por, törmelék és nedvesség ellen.Különböző alkalmazásokban használatos, beleértve a hidraulikus, pneumatikus és általános gépipart. Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, LDPE - PIR Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SR1002, SR5757, SR1054
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | Szín | H | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0847 Ft - 155,5852 Ft | 15735 Raktáron |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 68,8753 Ft - 215,2616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 23,7583 Ft - 73,3168 Ft | 23560 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 46,8009 Ft - 145,9943 Ft | 2540 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 34,0883 Ft - 37,4971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 48,9481 Ft - 218,4585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Piros
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 39,3492 Ft - 116,1559 Ft | 12250 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Piros
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrikus
|
2
|
||
| 42,8015 Ft - 132,1407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 36,6409 Ft - 112,9591 Ft | 7685 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 29,0629 Ft - 89,8344 Ft | 39033 Raktáron |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 20,3762 Ft - 62,1274 Ft | 5000 Raktáron |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 122,8332 Ft - 375,1096 Ft | 7440 Raktáron |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 26,2141 Ft - 81,7354 Ft | 5649 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Piros
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 22,9418 Ft - 25,236 Ft | 4000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 21,5691 Ft - 65,9638 Ft | 3400 Raktáron |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Piros
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 32,2484 Ft - 98,4662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Piros
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 237,5553 Ft - 742,7593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 39,9808 Ft - 121,4842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Piros
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 150,3245 Ft - 458,2303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Piros
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 52,2038 Ft - 155,5852 Ft | 2000 Raktáron |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz