Menü Keresés

Menetes dugó M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Piros

This threaded protection plug fits a M12 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Essentra cikkszám:

10082980

Gyártói cikkszám:

12017

14750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 116,1559 Ft
2500 + 39,3492 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

29.039 Ft

250 x 116,1559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.7 mm
H 16.3 mm
L 8.7 mm
Menetméret M12 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot