Menü Keresés

Menetes dugó 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Piros

This 1/2"-20 UNF/JIC threaded protection plug protects and keeps dirt, dust or debris out of threaded ports or fittings. Knurled head design makes the part easy to assemble or remove by hand.
Essentra cikkszám:

10071786

Gyártói cikkszám:

10696

11050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 81,7354 Ft
5000 + 26,2141 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.868 Ft

500 x 81,7354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.5 mm
H 15.3 mm
L 10.5 mm
Menetméret 1/2 in - 20 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
Típus 2
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%
Anyag LDPE - PIR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot